1120 mm (44 cale)

Zęby wideł paletowych 1120 mm (44 cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
44.1 in
1120 mm
Szerokość zęba
3.9 in
100 mm
Wysokość zęba
21.3 in
541 mm

Podsumowanie

Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.

Dane techniczne produktu 1120 mm (44 cale)

Długość zęba 44.1 in 1120 mm
Szerokość zęba 3.9 in 100 mm
Wysokość zęba 21.3 in 541 mm
Grubość zębów 1.8 in 45 mm
Masa zęba 112.7 lb 51.1 kg
Długość całkowita 47 in 1194 mm

Zobacz, jak 1120 mm (44 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1120 mm (44 cale)

Zobacz więcej ofert