1050 mm (41 cali)

Zęby wideł paletowych 1050 mm (41 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
41.3 in
1050 mm
Szerokość zęba
5.1 in
130 mm
Wysokość zęba
31.5 in
800 mm

Podsumowanie

Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.

Dane techniczne produktu 1050 mm (41 cali)

Długość zęba 41.3 in 1050 mm
Szerokość zęba 5.1 in 130 mm
Wysokość zęba 31.5 in 800 mm
Grubość zębów 2 in 50 mm
Masa zęba 198.4 lb 90 kg
Długość całkowita 44.8 in 1138 mm

Zobacz, jak 1050 mm (41 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1050 mm (41 cali)

Zobacz więcej ofert