1200 mm (47 in)

1200 mm (47 in) Zęby wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
47.2 in
1200 mm
Szerokość zęba
5.1 in
130 mm
Wysokość zęba
31.5 in
800 mm

Dane techniczne produktu 1200 mm (47 in)

Długość zęba 47.2 in 1200 mm
Szerokość zęba 5.1 in 130 mm
Wysokość zęba 31.5 in 800 mm
Grubość zębów 2 in 50 mm
Masa zęba 217.4 lb 98.6 kg
Długość całkowita 50.7 in 1288 mm

Zobacz, jak 1200 mm (47 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1200 mm (47 in)

Zobacz więcej ofert