1350 mm (53 cale)

1350 mm (53 cale) Zęby wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
53.1 cale
1350 mm
Szerokość zęba
5.1 cale
130 mm
Wysokość zęba
31.5 cale
800 mm

Dane techniczne produktu 1350 mm (53 cale)

Długość zęba 53.1 cale 1350 mm
Szerokość zęba 5.1 cale 130 mm
Wysokość zęba 31.5 cale 800 mm
Grubość zębów 2.4 cale 60 mm
Masa zęba 265.4 lb 120.4 kg
Długość całkowita 57 cale 1448 mm

Zobacz, jak 1350 mm (53 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony