Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze dane
Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
| Długość zęba | 44.1 cale 1120 mm |
| Szerokość zęba | 3.9 cale 100 mm |
| Wysokość zęba | 25.6 cale 651 mm |
| Grubość zębów | 2 cale 50 mm |
| Masa zęba | 136.5 lb 61.9 kg |
| Długość całkowita | 47.6 cale 1208 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony