1220 mm (48 cala)

1220 mm (48 cala) Zęby wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
48 cale
1220 mm
Szerokość zęba
3.9 cale
100 mm
Wysokość zęba
25.6 cale
651 mm

Dane techniczne produktu 1220 mm (48 cala)

Długość zęba 48 cale 1220 mm
Szerokość zęba 3.9 cale 100 mm
Wysokość zęba 25.6 cale 651 mm
Grubość zębów 2 cale 50 mm
Masa zęba 145.1 lb 65.8 kg
Długość całkowita 51.5 cale 1308 mm

Zobacz, jak 1220 mm (48 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1220 mm (48 cala)

Zobacz więcej ofert