1220 mm (48 in) Przesunięcie w lewo

1220 mm (48 in) Przesunięcie w lewo Zęby wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
48 in
1220 mm
Szerokość zęba
4.8 in
122 mm
Wysokość zęba
31.5 in
800 mm

Dane techniczne produktu 1220 mm (48 in) Przesunięcie w lewo

Długość zęba 48 in 1220 mm
Szerokość zęba 4.8 in 122 mm
Wysokość zęba 31.5 in 800 mm
Grubość zębów 2 in 50 mm
Masa zęba 191.8 lb 87 kg
Długość całkowita 51.5 in 1308 mm
Szerokość całkowita 6.9 in 175 mm

Zobacz, jak 1220 mm (48 in) Przesunięcie w lewo wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1220 mm (48 in) Przesunięcie w lewo

Zobacz więcej ofert