| Długość zęba | 48 in 1219 mm |
| Szerokość zęba | 4.9 in 125 mm |
| Wysokość zęba | 25.8 in 655 mm |
| Grubość zębów | 2.4 in 60 mm |
| Masa zęba | 198.6 lb 90.1 kg |
| Długość całkowita | 52.5 in 1334 mm |
Zęby wideł paletowych 1219 mm (48 cala)
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Długość zęba
- 48 in
- 1219 mm
- Szerokość zęba
- 4.9 in
- 125 mm
- Wysokość zęba
- 25.8 in
- 655 mm
Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Dane techniczne produktu 1219 mm (48 cala)
Zobacz, jak 1219 mm (48 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Akcesoria do wideł
1219 mm (48 cala)
Wybrano
- Długość zęba
- 48 in
- 1219 mm
- Szerokość zęba
- 4.9 in
- 125 mm
- Wysokość zęba
- 25.8 in
- 655 mm
Akcesoria do wideł
1219 mm (48 cala)
- Długość zęba
- 48 in
- 1219 mm
- Szerokość zęba
- 3.9 in
- 100 mm
- Wysokość zęba
- 32.6 in
- 829 mm
Akcesoria do wideł
1220 mm (48 cala)
- Długość zęba
- 48 in
- 1220 mm
- Szerokość zęba
- 3.9 in
- 100 mm
- Wysokość zęba
- 21.3 in
- 541 mm
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony