1524 mm (60 in)

1524 mm (60 in) Zęby wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
60 cale
1524 mm
Szerokość zęba
4.9 cale
125 mm
Wysokość zęba
25.8 cale
655 mm

Dane techniczne produktu 1524 mm (60 in)

Długość zęba 60 cale 1524 mm
Szerokość zęba 4.9 cale 125 mm
Wysokość zęba 25.8 cale 655 mm
Grubość zębów 2.4 cale 60 mm
Masa zęba 238.1 lb 108 kg
Długość całkowita 64.5 cale 1639 mm

Zobacz, jak 1524 mm (60 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony