1829 mm (72 in)

Zęby wideł paletowych 1829 mm (72 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
72 in
1828 mm
Szerokość zęba
4.9 in
125 mm
Wysokość zęba
25.8 in
655 mm

Podsumowanie

Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in)

Długość zęba 72 in 1828 mm
Szerokość zęba 4.9 in 125 mm
Wysokość zęba 25.8 in 655 mm
Grubość zębów 2.4 in 60 mm
Masa zęba 277.8 lb 126 kg
Długość całkowita 76.5 in 1943 mm

Zobacz, jak 1829 mm (72 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 in)

Zobacz więcej ofert