Podsumowanie
Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
Najważniejsze dane
Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.
| Długość zęba | 48 in 1220 mm |
| Szerokość zęba | 3.9 in 100 mm |
| Wysokość zęba | 27.8 in 706 mm |
| Grubość zębów | 1.6 in 40 mm |
| Masa zęba | 117.7 lb 53.39 kg |
| Długość całkowita | 50.9 in 1293 mm |
| Szerokość całkowita | 3.9 in 100 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony