1200 mm (47 in)

Zęby wideł paletowych 1200 mm (47 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość zęba
47.2 in
1200 mm
Szerokość zęba
3.9 in
100 mm
Wysokość zęba
24.9 in
632 mm

Podsumowanie

Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.

Dane techniczne produktu 1200 mm (47 in)

Długość zęba 47.2 in 1200 mm
Szerokość zęba 3.9 in 100 mm
Wysokość zęba 24.9 in 632 mm
Grubość zębów 1.6 in 40 mm
Masa zęba 111 lb 50.35 kg
Długość całkowita 50.1 in 1273 mm
Szerokość całkowita 3.9 in 100 mm

Zobacz, jak 1200 mm (47 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony