Zdjęcie studyjne

Zęby wideł paletowych 1350 mm (53 cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Długość zęba
53.1 cale
1350 mm
Szerokość zęba
5.1 cale
130 mm
Wysokość zęba
31.5 cale
800 mm

Podsumowanie

Dodatkowe ramiona wideł zwiększają uniwersalność uchwytów do wideł paletowych, umożliwiając transport szerokiego wachlarza różnych materiałów budowlanych na paletach.

Dane techniczne produktu 1350 mm (53 cale)

Długość zęba 53.1 cale 1350 mm
Szerokość zęba 5.1 cale 130 mm
Wysokość zęba 31.5 cale 800 mm
Grubość zębów 2 cale 50 mm
Masa zęba 222.7 funty 101 kg
Długość całkowita 56.7 cale 1440 mm

Zobacz, jak 1350 mm (53 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1350 mm (53 cale)

Zobacz więcej ofert