40 mm (1,5 in), sworznie

Sworznie 40 mm (1,5 in), sworznie

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
8.8 lb
4 kg
Średnica sworznia
1.6 in
40 mm
Ilość
2
2

Dane techniczne produktu 40 mm (1,5 in), sworznie

Masa 8.8 lb 4 kg
Średnica sworznia 1.6 in 40 mm
Ilość 2 2
Długość 14.5 in 368 mm

Zobacz, jak 40 mm (1,5 in), sworznie wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  40 mm (1,5 in), sworznie

Zobacz więcej ofert