45 mm (1,7 in), sworznie

Sworznie 45 mm (1,7 in), sworznie

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
22 lb
10 kg
Średnica sworznia
1.8 in
45 mm
Ilość
2
2

Podsumowanie

W celu zamocowania do ramienia maszyny lub użycia ze złączami z uchwytem sworzniowym są potrzebne sworznie.

Dane techniczne produktu 45 mm (1,7 in), sworznie

Masa 22 lb 10 kg
Średnica sworznia 1.8 in 45 mm
Ilość 2 2
Długość 14.5 in 368 mm

Zobacz, jak 45 mm (1,7 in), sworznie wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne