Wspornik montażowy — S40

Wspornik montażowy — S40 Uchwyty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
S40
S40
Masa
41 lb
18.6 kg
Szerokość całkowita
12.5 cale
318 mm

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — S40

Typ adaptera S40 S40
Masa 41 lb 18.6 kg
Szerokość całkowita 12.5 cale 318 mm
Długość całkowita 15.1 cale 384 mm
Wysokość całkowita 7.1 cale 181 mm
Średnica sworznia 1.6 cale 40 mm
Zgodność TRS6 TRS6

Zobacz, jak Wspornik montażowy — S40 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony