Wspornik montażowy do modeli 5–6-tonowych — mocowanie sworzniowe

Wspornik montażowy do modeli 5–6-tonowych — mocowanie sworzniowe Uchwyty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe (modele 5–6-tonowe)
Mocowanie sworzniowe (modele 5–6-tonowe)
Masa
54.5 lb
24.7 kg
Szerokość całkowita
12.6 cale
319 mm

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy do modeli 5–6-tonowych — mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe (modele 5–6-tonowe) Mocowanie sworzniowe (modele 5–6-tonowe)
Masa 54.5 lb 24.7 kg
Szerokość całkowita 12.6 cale 319 mm
Długość całkowita 15.2 cale 385 mm
Wysokość całkowita 6.7 cale 171 mm
Średnica sworznia 1.8 cale 45 mm
Zgodność TRS6 TRS6

Zobacz, jak Wspornik montażowy do modeli 5–6-tonowych — mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony