Zdjęcie studyjne

Wsporniki Wspornik montażowy — CW-10

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Złącze osprzętu CW-10
Złącze osprzętu CW-10
Masa
174.2 lb
79 kg
Szerokość całkowita
14.6 in
370 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych z serii H.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — CW-10

Typ adaptera Złącze osprzętu CW-10 Złącze osprzętu CW-10
Masa 174.2 lb 79 kg
Szerokość całkowita 14.6 in 370 mm
Długość całkowita 19.5 in 495 mm
Wysokość całkowita 12.9 in 327 mm

Zobacz, jak Wspornik montażowy — CW-10 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy — CW-10

Zobacz więcej ofert