Wspornik montażowy — z mocowaniem sworzniowym — ładowarka o sterowaniu burtowym

Uchwyty Wspornik montażowy — z mocowaniem sworzniowym — ładowarka o sterowaniu burtowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Masa
264.6 lb
120 kg
Szerokość całkowita
49.7 in
1263 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — z mocowaniem sworzniowym — ładowarka o sterowaniu burtowym

Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Masa 264.6 lb 120 kg
Szerokość całkowita 49.7 in 1263 mm
Długość całkowita 22.4 in 570 mm
Wysokość całkowita 11.5 in 291 mm
Średnica sworznia 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Wielkość wspornika montażowego B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65

Zobacz, jak Wspornik montażowy — z mocowaniem sworzniowym — ładowarka o sterowaniu burtowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy — z mocowaniem sworzniowym — ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz więcej ofert