Wspornik montażowy 3–6 ton — z mocowaniem sworzniowym

Uchwyty Wspornik montażowy 3–6 ton — z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Masa
98.8 lb
44.8 kg
Szerokość całkowita
12.4 in
316 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy 3–6 ton — z mocowaniem sworzniowym

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Masa 98.8 lb 44.8 kg
Szerokość całkowita 12.4 in 316 mm
Długość całkowita 18.7 in 474 mm
Wysokość całkowita 9.8 in 250 mm
Średnica sworznia 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in) 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in)
Wielkość wspornika montażowego Medium-Large Medium-Large

Zobacz, jak Wspornik montażowy 3–6 ton — z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy 3–6 ton — z mocowaniem sworzniowym

Zobacz więcej ofert