Wspornik montażowy Medium-Large — CW10

Wspornik montażowy Medium-Large — CW10 Uchwyty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Złącze osprzętu CW10
Złącze osprzętu CW10
Masa
55.1 lb
25 kg
Szerokość całkowita
11.8 in
300 mm

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy Medium-Large — CW10

Typ adaptera Złącze osprzętu CW10 Złącze osprzętu CW10
Masa 55.1 lb 25 kg
Szerokość całkowita 11.8 in 300 mm
Długość całkowita 13.4 in 340 mm
Wysokość całkowita 8.1 in 207 mm
Wielkość wspornika montażowego Medium-Large Medium-Large

Zobacz, jak Wspornik montażowy Medium-Large — CW10 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy Medium-Large — CW10

Zobacz więcej ofert