Wspornik montażowy Extra-Large — CW10

Uchwyty Wspornik montażowy Extra-Large — CW10

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
75 lb
34 kg
Szerokość całkowita
11.8 in
300 mm
Długość całkowita
13.4 in
340 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy Extra-Large — CW10

Masa 75 lb 34 kg
Szerokość całkowita 11.8 in 300 mm
Długość całkowita 13.4 in 340 mm
Wysokość całkowita 10 in 254 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW10 Złącze osprzętu CW10
Wielkość wspornika montażowego Bardzo duże Bardzo duże

Zobacz, jak Wspornik montażowy Extra-Large — CW10 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy Extra-Large — CW10

Zobacz więcej ofert