Wspornik montażowy – CW20S/30S/40S

Wspornik montażowy – CW20S/30S/40S Uchwyty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
CW20S/30S/40S
CW20S/30S/40S
Masa
455.3 lb
206.5 kg
Szerokość całkowita
24 in
610 mm

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy – CW20S/30S/40S

Typ adaptera CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S
Masa 455.3 lb 206.5 kg
Szerokość całkowita 24 in 610 mm
Długość całkowita 28.6 in 726 mm
Wysokość całkowita 15.3 in 389 mm
Wielkość wspornika montażowego Bardzo duże Bardzo duże

Zobacz, jak Wspornik montażowy – CW20S/30S/40S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy – CW20S/30S/40S

Zobacz więcej ofert