Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Uchwyty Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Masa
138.5 lb
62.8 kg
Szerokość całkowita
15.7 in
400 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Masa 138.5 lb 62.8 kg
Szerokość całkowita 15.7 in 400 mm
Długość całkowita 20.9 in 530 mm
Wysokość całkowita 9.3 in 237 mm
Średnica sworznia 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Wielkość wspornika montażowego Bardzo duże Bardzo duże

Zobacz, jak Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy — mocowanie sworzniowe

Zobacz więcej ofert