Wspornik montażowy do modeli 10-tonowych - mocowanie sworzniowe

Uchwyty Wspornik montażowy do modeli 10-tonowych - mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Masa
222 lb
100.7 kg
Szerokość całkowita
14.9 in
379 mm

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy do modeli 10-tonowych - mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Masa 222 lb 100.7 kg
Szerokość całkowita 14.9 in 379 mm
Długość całkowita 22.6 in 573 mm
Wysokość całkowita 13.3 in 338 mm
Średnica sworznia 60mm/60mm (2.4in/2.4in) 60mm/60mm (2.4in/2.4in)
Wielkość wspornika montażowego Duże Duże

Zobacz, jak Wspornik montażowy do modeli 10-tonowych - mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy do modeli 10-tonowych - mocowanie sworzniowe

Zobacz więcej ofert