Wbijak słupków B8

Narzędzia Wbijak słupków B8

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
3 in
75 mm
Długość całkowita
21.1 in
537 mm
Masa
70.5 lb
32 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Wbijak słupków B8

Średnica wału narzędzia 3 in 75 mm
Długość całkowita 21.1 in 537 mm
Masa 70.5 lb 32 kg
Zgodność B8 B8

Zobacz, jak Wbijak słupków B8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wbijak słupków B8

Zobacz więcej ofert