Zdjęcie studyjne

Narzędzia Stożek H80

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
3 in
75 mm
Długość całkowita
27.6 in
700 mm
Masa
48.5 lb
22 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Stożek H80

Średnica wału narzędzia 3 in 75 mm
Długość całkowita 27.6 in 700 mm
Masa 48.5 lb 22 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H80 Młot hydrauliczny H80

Zobacz, jak Stożek H80 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Stożek H80

Zobacz więcej ofert