Zestaw rynny zsypowej 1397 mm (55 in) do wozidła

Zestawy Zestaw rynny zsypowej 1397 mm (55 in) do wozidła

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
55 in
1397 mm
Wysokość całkowita
130 in
3302 mm
Masa
169.8 lb
77 kg

Podsumowanie

Umożliwia załadunek śniegu na ciężarówki.

Dane techniczne produktu Zestaw rynny zsypowej 1397 mm (55 in) do wozidła

Wysokość 55 in 1397 mm
Wysokość całkowita 130 in 3302 mm
Masa 169.8 lb 77 kg
Zgodność SR318 – nr seryjny J3B00206 i wyższy / SR321 – nr seryjny KZB00331 i wyższy / SR418 – nr seryjny GN800001 i wyższy / SR421 – nr seryjny KN800001 i wyższy SR318 – nr seryjny J3B00206 i wyższy / SR321 – nr seryjny KZB00331 i wyższy / SR418 – nr seryjny GN800001 i wyższy / SR421 – nr seryjny KN800001 i wyższy

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne