Lemiesz CVP16

Akcesoria płyt wibracyjnych Lemiesz CVP16

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
11.7 in
297 mm
Szerokość całkowita
12 in
305 mm
Wysokość całkowita
10.9 in
278 mm

Podsumowanie

Stosowane do zasypywania wykopów przy jednoczesnym zagęszczaniu.

Dane techniczne produktu Lemiesz CVP16

Długość całkowita 11.7 in 297 mm
Szerokość całkowita 12 in 305 mm
Wysokość całkowita 10.9 in 278 mm
Masa 30.6 lb 13.9 kg

Zobacz, jak Lemiesz CVP16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne