Podsumowanie
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Najważniejsze dane
Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.
Wyświetlanie 1-6 z 12
| Szerokość lemiesza | 104.2 cale 2646 mm |
| Szerokość — pełne odchylenie | 90.7 cale 2304 mm |
| Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego | 30 stopni 30 stopni |
| Zakres kąta przechyłu | +/- 10 stopni +/- 10 stopni |
| Wysokość lemiesza | 28.2 cale 716 mm |
| Wysokość całkowita | 34.6 cale 878 mm |
| Długość | 40.6 cale 1030 mm |
| Masa | 1205.9 lb 547 kg |
| Grubość krawędzi tnącej | 0.6 cale 16 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi) |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony