2007 mm (79 in)
NOWOŚĆ

2007 mm (79 in) Lemiesze spycharki

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość lemiesza
79 cale
2007 mm
Szerokość — pełne odchylenie
68.9 cale
1750 mm
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30
30

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Sterowanie joystickiem z pełną modulacją

Sterowanie joystickiem z pełną modulacją

Do obsługiwania osprzętu roboczego służy prawy joystick, który umożliwia sterowanie z pełną modulacją. Główne funkcje są wbudowane w joystick, dzięki czemu mogą być intuicyjnie obsługiwane przez operatora.
Regulowany lemiesz nastawny, przechylany

Regulowany lemiesz nastawny, przechylany

Konstrukcja o regulowanym kącie przechyłu (VPAT) umożliwiająca jednoczesne obracanie i pochylanie lemiesza zapewnia doskonałe sterowanie i zwrotność.
Lemiesze trapezoidalne

Lemiesze trapezoidalne

Lemiesze trapezoidalne są ukształtowane na wzór lemieszy do spycharek gąsienicowych i umożliwiają zbieranie równo z powierzchnią pionową przy maksymalnym przechyleniu lemiesza.
Wymienna przykręcana krawędź tnąca

Wymienna przykręcana krawędź tnąca

Trzy wymienne przykręcane krawędzie tnące gwarantują długą żywotność lemiesza. Wskaźniki zużycia na krawędziach tnących umożliwiają wizualne kontrolowanie stanu krawędzi tnącej. Środkową część krawędzi tnącej można odwracać, aby dwukrotnie wydłużyć okres eksploatacji.
Zdejmowane podkładki regulacyjne

Zdejmowane podkładki regulacyjne

Zdejmowane podkładki regulacyjne umożliwiają kompensowanie zużycia czopa.
Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału uniemożliwia przesypywanie się materiału przez górę lemiesza.

Dane techniczne produktu 2007 mm (79 in)

Szerokość lemiesza 79 cale 2007 mm
Szerokość — pełne odchylenie 68.9 cale 1750 mm
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego 30 30
Zakres kąta przechyłu +/-10 stopni +/-10 stopni
Wysokość lemiesza 28.1 cale 714 mm
Wysokość całkowita 30.6 cale 777 mm
Długość 40.5 cale 1028 mm
Masa 1104.5 lb 501 kg
Grubość krawędzi tnącej 0.6 cale 16 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2007 mm (79 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2007 mm (79 in)

Zobacz więcej ofert