Zdjęcie studyjne

Zamiatarki nastawne BA118C hydrauliczny

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
103.8 in
2637 mm
Szerokość zamiatania
83.4 in
2119 mm
Średnica szczotki
32.1 in
815 mm

Podsumowanie

Używane do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.

Dane techniczne produktu BA118C hydrauliczny

Szerokość całkowita 103.8 in 2637 mm
Szerokość zamiatania 83.4 in 2119 mm
Średnica szczotki 32.1 in 815 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Wysokość 36.1 in 918 mm
Długość 68.5 in 1741 mm
Masa 954.6 lb 433 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 24.7 in³ 405 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 199obr./min 199obr./min
Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 72.8 in 1849 mm
Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 98.7 in 2508 mm
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Opcjonalne rozszerzenie osłony 39.7 lb 18 kg

Zobacz, jak BA118C hydrauliczny wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  BA118C hydrauliczny

Zobacz więcej ofert