Kosy poziome BRX118 do zastosowań przemysłowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
75.2 in
1911 mm
Szerokość urabiania
72 in
1829 mm
Maksymalna średnica cięcia
8 in
203 mm

Podsumowanie

Kosy poziome do zastosowań przemysłowych Cat® to najlepsze rozwiązanie do utrzymania poboczy, oczyszczania terenu i wycinania zarośli.

Dane techniczne produktu BRX118 do zastosowań przemysłowych

Szerokość całkowita 75.2 in 1911 mm
Szerokość urabiania 72 in 1829 mm
Maksymalna średnica cięcia 8 in 203 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Długość całkowita 85.4 in 2170 mm
Wysokość całkowita 28.9 in 733 mm
Masa 2363.4 lb 1072 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 76–87 l/min (20–23 gal/min) 76–87 l/min (20–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 200–230 bar (2800–3300 psi) 200–230 bar (2800–3300 psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu) 2436–2772 m/min (7992–9094 stóp/min) 2436–2772 m/min (7992–9094 stóp/min)
Pojemność silnika hydraulicznego 9.8 in³/obr. 160 cm³/obr.
Moment obrotowy wału napędowego 369–566 N·m (272–417 funtów na stopę) 369–566 N·m (272–417 funtów na stopę)

Zobacz, jak BRX118 do zastosowań przemysłowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku