Kosy poziome BRX318 do zastosowań przemysłowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
75.2 in
1911 mm
Szerokość urabiania
72 in
1829 mm
Maksymalna średnica cięcia
8 in
203 mm

Podsumowanie

Kosy poziome do zastosowań przemysłowych Cat® to najlepsze rozwiązanie do utrzymania poboczy, oczyszczania terenu i wycinania zarośli.

Dane techniczne produktu BRX318 do zastosowań przemysłowych

Szerokość całkowita 75.2 in 1911 mm
Szerokość urabiania 72 in 1829 mm
Maksymalna średnica cięcia 8 in 203 mm
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie XPS o dużym przepływie
Długość całkowita 85.4 in 2170 mm
Wysokość całkowita 28.9 in 733 mm
Masa 2363.4 lb 1072 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 120–125 l/min (31–33 gal/min) 120–125 l/min (31–33 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu) 3180–3300 m/min (10 433–10 827 stóp/min) 3180–3300 m/min (10 433–10 827 stóp/min)
Pojemność silnika hydraulicznego 11.9 in³/obr. 195 cm³/obr.
Moment obrotowy wału napędowego 444–829 N·m (327–611 funtów na stopę) 444–829 N·m (327–611 funtów na stopę)

Zobacz, jak BRX318 do zastosowań przemysłowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku