Kosy poziome do zastosowań przemysłowych Cat® są używane do usuwania zarośli ze środkowych pasów autostrad i miejsc przeznaczonych pod ułożenie przewodów do przesyłania mediów oraz do wstępnego czyszczenia obszaru przeznaczonego pod zabudowę, parki czy tereny rekreacyjne.
Dokładnie wyważona oprawa utrzymuje cztery ostrza, aby zapobiegać powstawaniu niepożądanych wibracji. Oprawa ostrzy ważąca 409 kg (900 funtów) zapewnia niezrównaną bezwładność ostrzy. Wysoka energia bezwładności umożliwia wbijanie się ostrzy w gęste zarośla.
Hartowane odwracalne ostrza zapewniają agresywne rozdzielanie materiału i odznaczają się wysoką wydajnością i trwałością. Ostrza przymocowane są do oprawy ostrz trzema śrubami i można je z łatwością przekręcić z panelu dostępu na górze ramy.
Zawór antykawitacyjny chroni ważne elementy silnika, zwiększając trwałość narzędzia i zapewniając odpowiednia wydajność maszyny i narzędzia.
Wbudowany w układzie hydraulicznym akumulator współdziała z zaworem antykawitacyjnym, aby tłumić skoki ciśnienia dochodzące do silnika napędowego. W momencie wyłączenia akumulator spuszcza olej do silnika, aby powoli wyhamować układ napędowy. Umożliwia to zmniejszenie hałasu emitowanego przez silnik i kawitację.
Wysoko wytrzymałe płozy umożliwiają łatwe przemieszczanie kosy poziomej po nierównym terenie, zapewniając jednocześnie stabilność narzędzia roboczego i maszyny.
Służy do sterowania i kierowania liści do ostrzy. Popychacz wystaje poza ostrza, aby chronić osoby postronne.
Przemysłowe kozy poziome są dostosowane do hydrauliki o standardowym natężeniu przepływu albo XPS lub XPH o wysokim natężeniu przepływu. Optymalizuje to czas regeneracji i zmniejsza obciążenie cieplne oprawy, umożliwiając działanie w warunkach wysokiej temperatury powietrza.
Zwiększona trwałość narzędzia dzięki wzmocnionym występom narożnym zapewnia wytrzymałość w krytycznych miejscach, a także pozwala na rozdrabnianie koszonego materiału. We wzmocnionej skrzyni przekładniowej oprawa ostrzy jest przymocowana do układu napędowego ośmioma śrubami.
Ten uchwyt, zamocowany na osprzęcie i uszczelniony przed wpływem czynników zewnętrznych, zawiera wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji wymagane do prawidłowej eksploatacji osprzętu roboczego.