Podsumowanie
Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Szerokość całkowita | 74 in 1880 mm |
| Szerokość urabiania | 72 in 1829 mm |
| Maksymalna średnica cięcia | 3 in 76 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | O dużym przepływie O dużym przepływie |
| Długość całkowita | 85 in 2159 mm |
| Wysokość całkowita | 21.3 in 542 mm |
| Masa | 1106.7 lb 502 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 100–130 l/min (26–34 gal/min) 100–130 l/min (26–34 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 150–280bar (2176–4065psi) 150–280bar (2176–4065psi) |
| Prędkość końcówki (zależna od przepływu) | 3998–5198 m/min (13118–17054 ft/min) 3998–5198 m/min (13118–17054 ft/min) |
| Pojemność silnika hydraulicznego | 12 in³/obr 196 cm³/obr. |
| Moment obrotowy wału napędowego | 297–554 N.m (219–409 lb/ft) 297–554 N.m (219–409 lb/ft) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony