Podsumowanie
Kosy poziome do zastosowań przemysłowych Cat® to najlepsze rozwiązanie do utrzymania poboczy, oczyszczania terenu i wycinania zarośli.
Najważniejsze dane
Kosy poziome do zastosowań przemysłowych Cat® to najlepsze rozwiązanie do utrzymania poboczy, oczyszczania terenu i wycinania zarośli.
Wyświetlanie 1-6 z 10
| Szerokość całkowita | 75.2 cale 1911 mm |
| Szerokość urabiania | 72 cale 1829 mm |
| Maksymalna średnica cięcia | 8 cale 203 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | XHP / XE XHP / XE |
| Długość całkowita | 85.4 cale 2170 mm |
| Wysokość całkowita | 28.9 cale 733 mm |
| Masa | 2363.4 lb 1072 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 150–155 l/min (40–41 gal/min) 150–155 l/min (40–41 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi) |
| Prędkość końcówki (zależna od przepływu) | 4020–4140 m/min (13 189–13 583 ft/min) 4020–4140 m/min (13 189–13 583 ft/min) |
| Pojemność silnika hydraulicznego | 11.9 in³/obr 195 cm³/obr. |
| Moment obrotowy wału napędowego | 444–829 N·m (327–611 lb/ft) 444–829 N·m (327–611 lb/ft) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony