Kosy poziome marki Cat® są używane do usuwania zarośli ze środkowych pasów autostrad i miejsc przeznaczonych pod ułożenie przewodów do przesyłania mediów oraz do wstępnego czyszczenia obszaru przeznaczonego pod zabudowę, parki czy tereny rekreacyjne.
Wysokowytrzymałe ostrza zapewniają doskonałe cięcie i trwałość, a ponadto przekształcają nadmiernie wyrośnięte rośliny w ściółkę. Dokładnie wyważone zespoły mocowania ostrzy zapobiegają powstawaniu niepożądanych wibracji. Stożkowy zespół mocowania ostrzy umożliwia unoszenie się narzędzia tnącego ponad pniaki i kamienie.
Charakteryzujące się dużą trwałością silniki zapewniają wiele lat niezawodnej pracy wysokoobrotowych ostrzy. Poddane obróbce mechanicznej i cieplnej koła zębate, znajdujące się w szczelnie zamkniętej skrzyni biegów, zapewniają niezawodne i trwałe przenoszenie momentu obrotowego z silnika na zespół mocowania ostrzy.
Osłona chroniąca silnik zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do silnika i skrzyni biegów. Po wykręceniu kompletu śrub można tę zamocowaną na zawiasach osłonę odchylić na bok w celu uzyskania łatwego dostępu do silnika i skrzyni biegów.
Ocynkowane łańcuchy ogniwowe (o ogniwach 7,9mm [5/16 cala]) zapewniają osłonę z przodu i z tyłu urządzenia, ograniczając wyrzucanie zanieczyszczeń i materiału w powietrze.
Wysoko wytrzymałe płozy umożliwiają łatwe przemieszczanie kosy poziomej po nierównym terenie, zapewniając jednocześnie stabilność narzędzia roboczego i maszyny.