Kosy poziome BR218

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
74 in
1880 mm
Szerokość urabiania
72 in
1829 mm
Maksymalna średnica cięcia
3 in
76 mm

Podsumowanie

Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.

Dane techniczne produktu BR218

Szerokość całkowita 74 in 1880 mm
Szerokość urabiania 72 in 1829 mm
Maksymalna średnica cięcia 3 in 76 mm
Wymagany układ hydrauliczny O dużym przepływie O dużym przepływie
Długość całkowita 85 in 2159 mm
Wysokość całkowita 20.4 in 518 mm
Masa 1119.9 lb 508 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 76–100 l/min (20–26 gal/min) 76–100 l/min (20–26 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–230bar (2176–3340psi) 150–230bar (2176–3340psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu) 4554–5992 m/min (14 940–19 660 stóp/min) 4554–5992 m/min (14 940–19 660 stóp/min)
Pojemność silnika hydraulicznego 8.5 in³/obr. 140 cm³/obr.
Moment obrotowy wału napędowego 217–329 N·m (160–243 funtów na stopę) 217–329 N·m (160–243 funtów na stopę)

Zobacz, jak BR218 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa