1,7 m3 (2,3 jarda3) z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Przeznaczona do luźnych i niezbyt twardych materiałów, takich jak ziemia, ił, żwir czy glina.

Szerokość

Jednostki:
Szerokość 100.0 cale 2532.0 mm Less

Pojemność

Pojemność 2.3 jardy³ 1.7 m³ Less

Znamionowa objętość łyżki (2) 50.0 cale 1275.0 mm Less
Pojemność nasypowa 1486.0 funty 674.0 kg Less
Długość 45.0 cale 1135.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less
Grubość krawędzi tnącej Nie dotyczy Nie dotyczy Less
Typ interfejsu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe Less

Zastosowanie

Zaprojektowane do kopania, załadunku, przemieszczania, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Konstrukcja łyżki

Formowana osłona tylna ułatwia załadunek łyżki i zwiększa wydajność w różnych zastosowaniach.

Idealne napełnienie łyżki

Optymalny kąt zagięcia osłony tylnej oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i ograniczenie zbijania się materiału, co zapewnia większą wydajność.

Osprzęt do prac ziemnych

Do łyżek podstawowych są również dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.