1,1 m3 (1,4 jarda3) z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Załadunek, przewożenie, zrzucanie i wykonywanie ogólnych prac porządkowych.

Wymiary – obudowa + szczęka

Jednostki:
Wysokość copy 89.1 cale 2262.0 mm Less
Znamionowa objętość łyżki (2) 34.8 cale 883.7 mm Less
Długość 36.4 cale 923.7 mm Less

Pojemność nasypowa 1011.9 funty 459.0 kg Less
Pojemność 1.4 jardy³ 1.07 m³ Less
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20.0 mm Less