1,7 m3 (2,3 jarda3) z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Przeznaczona do luźnych i niezbyt twardych materiałów, takich jak ziemia, ił, żwir czy glina.

Wymiary – obudowa + szczęka

Jednostki:
Szerokość 100.0 cale 2532.0 mm Less
Znamionowa objętość łyżki (2) 50.0 cale 1275.0 mm Less
Długość osprzętu roboczego 45.0 cale 1135.0 mm Less

Pojemność nasypowa 1486.0 funty 674.0 kg Less
Pojemność 2.3 jardy³ 1.7 m³ Less
Grubość krawędzi podstawy 1.0 cale 25.0 mm Less