Zdjęcie studyjne

1,1 m3 (1,4 jarda3) z mocowaniem sworzniowym

Szerokość
95.5 cale
2425.0 mm
Znamionowa objętość łyżki (2)
38.8 cale
984.5 mm
Pojemność nasypowa
1655.0 funty
750.7 kg

Dane techniczne produktu 1,1 m3 (1,4 jarda3) z mocowaniem sworzniowym

Wymiary – obudowa + szczęka

Wymiary – szczęka

Zobacz, jak 1,1 m3 (1,4 jarda3) z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,1 m3 (1,4 jarda3) z mocowaniem sworzniowym

Zobacz więcej ofert