Szerokość | 95.0 cale 2406.0 mm |
Wysokość | 38.0 cale 969.0 mm |
Masa | 1484.0 funty 673.0 kg |
Długość | 35.0 cale 889.0 mm |
Pojemność | 1.5 jardy³ 1.1 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 cale 20.0 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.7 cale 19.0 mm |
Rozwarcie szczęki | 36.0 cale 902.0 mm |
Kąt chwytania | 86 stopni 86 stopni |
Typ interfejsu | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Features
Idealne do kopania, spychania, zaciskania, ciągnięcia, równania i poziomowania w budownictwie, podczas profilowania terenu i prac wyburzeniowych.
Bardzo duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa, wykopane pniaki, krzewy, odpady przeznaczone do recyklingu czy rury, co zwiększa uniwersalność maszyny.
Do łyżek podstawowych są również dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.
1 z Elementy