762 mm (30 cale) z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Wymiary – obudowa + szczęka

Jednostki:
Szerokość 30.0 cale 762.0 mm Less

Pojemność nasypowa 357.0 funty 162.0 kg Less
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20.0 mm Less
Promień zrzutu z zębami 36.0 cale 909.0 mm Less