305 mm (12 cale) z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Szerokość

Jednostki:
Szerokość 12.0 cale 305.0 mm Less

Pojemność nasypowa 265.0 funty 120.0 kg Less
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20.0 mm Less
Promień zrzutu z zębami 36.0 cale 911.0 mm Less
Pojemność znamionowa Less

Zastosowanie

Łyżki Cat® o dużej wytrzymałości są doskonale dostosowane do gleby zawierającej odłamki skalne oraz do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Kształt łyżki

Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.

Trwała konstrukcja

Łyżki Cat charakteryzują się doskonałą wydajnością, trwałością i żywotnością.