610 mm (24 cale) z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.

Wymiary – obudowa + szczęka

Jednostki:
Wysokość copy 24.0 cale 610.0 mm Less

Pojemność nasypowa 315.0 funty 143.0 kg Less
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 909.0 mm Less
Promień zrzutu z zębami 36.0 cale 909.0 mm Less