Zdjęcie studyjne

Łyżki o dużej pojemności 458 mm (18 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
18 in
458 mm
Pojemność
6.4 ft³
180 I
Masa
328.5 lb
149 kg

Podsumowanie

Idealne do pracy związanej z glebą o mniejszej gęstości oraz lekkimi materiałami.

Dane techniczne produktu 458 mm (18 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 18 in 458 mm
Pojemność 6.4 ft³ 180 I
Masa 328.5 lb 149 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 42.6 in 1082 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 458 mm (18 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  458 mm (18 cali), z mocowaniem sworzniowym

Zobacz więcej ofert