Szerokość | 30 in 762 mm |
Pojemność | 11.3 ft³ 320 I |
Masa | 421.1 lb 191 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 42.6 in 1082 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 30 in 762 mm |
Pojemność | 11.3 ft³ 320 I |
Masa | 421.1 lb 191 kg |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Promień zrzutu | 42.6 in 1082 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |