Zdjęcie studyjne

Łyżki o dużej pojemności 914 mm (36 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
36 in
914 mm
Pojemność
13.4 ft³
380 I
Masa
451.9 lb
205 kg

Podsumowanie

Idealne do pracy związanej z glebą o mniejszej gęstości oraz lekkimi materiałami.

Dane techniczne produktu 914 mm (36 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 36 in 914 mm
Pojemność 13.4 ft³ 380 I
Masa 451.9 lb 205 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 42.6 in 1082 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 914 mm (36 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  914 mm (36 cali), z mocowaniem sworzniowym

Zobacz więcej ofert